このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。
これらのスタッドボルトは、転造ネジです
この製品は 23040.0785 - スタッドボルト 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット / 強度クラス 12.9 (d: M20, l1: 250 mm) 製品グループの1モデルです スタッドボルト 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット (EH 23040.)
締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。
このスタッド・ボルトには端面に六角穴が設けてあり、クランプの組立・分解を素早く行うことができます。