このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。
これらのスタッドボルトは、転造ネジです
この製品は 23040.0582 - スタッドボルト DIN6379 b1 ロングナット、T溝用 / 強度クラス 10.9 (d: M8, l: 63 mm) 製品グループの1モデルです スタッドボルト DIN6379 b1 ロングナット、T溝用 (EH 23040.)
締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers