位置決めピン 固定用貫通穴付き

EH 22630.

円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。

通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(このタップ穴は圧入されたピンを取り外すときにも利用できます。)外形寸法は DIN 6321 に類似しています

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0220 1)
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0221 1)
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0222
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,2 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0223
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 6,4 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0224
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 6,1 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0225
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 10 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0226
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 8 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0227
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 15 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0228
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 19 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0229
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 32 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0230
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 46 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0231
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 60 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0232
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 59 g
show article view
位置決めピン
仕様:
位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付
図:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0233
CAD
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 – 図 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 96 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0240 1)
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
製品番号:
22630.0241 1)
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0242
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 3,4 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0243
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0244
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,6 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0245
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 7,3 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0246
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0247
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 10 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0248
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 14 g
show article view
位置決めピン
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0249
CAD
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 22 g
show article view
位置決めピン

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22630. 位置決めピン – 固定用貫通穴付き