22630.0244 - 位置決めピン
固定用貫通穴付き

円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。

通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(このタップ穴は圧入されたピンを取り外すときにも利用できます。)外形寸法は DIN 6321 に類似しています

この製品は 22630.0244 - 位置決めピン 固定用貫通穴付き / ダイア・ピン 固定用貫通穴付 (d1 g6: 10 mm, l1: 10 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン 固定用貫通穴付き (EH 22630.)

仕様
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ダイア・ピン 固定用貫通穴付
図:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0244
資料
位置決めピン
  • ダイア・ピン 固定用貫通穴付 – 図 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,6 g
位置決めピン

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0244