円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。
面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。
通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(このタップ穴は圧入されたピンを取り外すときにも利用できます。)外形寸法は DIN 6321 に類似しています
この製品は 22630.0230 - 位置決めピン 固定用貫通穴付き / 位置決めピン、円筒形 固定用貫通穴付 (d1 g6: 20 mm, l1: 15 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン 固定用貫通穴付き (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers