位置決めピン ボール形

EH 22630.

頭部が球状なのでワークのセットが容易で、カジリが起きません。

検索結果は 72 ヒットしました

仕様
材質
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0306
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0308
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 3,9 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
製品番号:
22630.0310
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 7 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0312
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
製品番号:
22630.0314
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 20 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0316
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0320
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 58 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
22630.0322
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 81 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
25 mm
製品番号:
22630.0325
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, 工具鋼
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 18 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • 取付穴 D1 H7: 18 mm
  • 重量: 118 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0346
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0348
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
製品番号:
22630.0350
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 7 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0352
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
製品番号:
22630.0354
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 20 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0356
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 31 g
show article view
位置決めピン
仕様:
球形ボールエンド
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0360
CAD
資料
位置決めピン
  • 球形ボールエンド – 図 1, ステンレス鋼
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 58 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0406
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • 取付穴 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22630.0408
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
製品番号:
22630.0410
CAD
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 7 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
製品番号:
22630.0412
CAD
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
製品番号:
22630.0414
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,76 mm
  • 取付穴 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 16 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
製品番号:
22630.0416
CAD
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • 取付穴 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 25 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
製品番号:
22630.0420
CAD
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 14 mm
  • 重量: 46 g
show article view
位置決めピン
仕様:
(上から見て) ダイア型
図:
2
材質:
工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
製品番号:
22630.0422
CAD
資料
位置決めピン
  • (上から見て) ダイア型 – 図 2, 工具鋼
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • b: 5 mm
  • 取付穴 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 63 g
show article view
位置決めピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、研磨、表面焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22630. 位置決めピン – ボール形