スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー無

EH 22080.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

検索結果は 24 ヒットしました

材質
ボール
バネ力
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 0,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 1,5 N
製品番号:
22080.0306
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • ストローク s: 0,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 0,8 N
  • バネ力1) F2: 約 1,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 2 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,7 N
製品番号:
22080.0308
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • ストローク s: 0,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,8 N
  • バネ力1) F2: 約 4,7 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 2,5 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 7,5 N
製品番号:
22080.0310
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • ストローク s: 0,65 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 7,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 3 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22080.0312
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 3,5 mm
  • 重量: 0,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 14 N
製品番号:
22080.0315
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • ストローク s: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 8 N
  • バネ力1) F2: 約 14 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 4 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16,5 N
製品番号:
22080.0317
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 16,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 4,5 mm
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22080.0320
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 11 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 5 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22080.0322
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • ストローク s: 1,2 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 5,5 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 18 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 31 N
製品番号:
22080.0325
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 18 N
  • バネ力1) F2: 約 31 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 6 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 24 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 45 N
製品番号:
22080.0327
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 24 N
  • バネ力1) F2: 約 45 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 8 mm
  • 重量: 5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 26 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 49 N
製品番号:
22080.0330
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 26 N
  • バネ力1) F2: 約 49 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 10 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
標準
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 41 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 86 N
製品番号:
22080.0332
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:標準
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 41 N
  • バネ力1) F2: 約 86 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 12 mm
  • 重量: 12 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 2,2 N
製品番号:
22080.0356
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • ストローク s: 0,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,3 N
  • バネ力1) F2: 約 2,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 2 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
2,5 mm
l [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 7,1 N
製品番号:
22080.0358
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 2,5 mm
  • d2: 1,5 mm
  • l: 5 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,7 N
  • バネ力1) F2: 約 7,1 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 2,5 mm
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
3 mm
l [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 11,6 N
製品番号:
22080.0360
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 7 mm
  • ストローク s: 0,65 mm
  • バネ力1) F1: 約 7,8 N
  • バネ力1) F2: 約 11,6 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 3 mm
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
3,5 mm
l [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22080.0362
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 3,5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • ストローク s: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 12 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 3,5 mm
  • 重量: 0,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 15 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22080.0365
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • l: 11 mm
  • ストローク s: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 15 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 4 mm
  • 重量: 0,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
4,5 mm
l [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 18,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25,1 N
製品番号:
22080.0367
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 4,5 mm
  • d2: 3,2 mm
  • l: 12 mm
  • ストローク s: 0,95 mm
  • バネ力1) F1: 約 18,7 N
  • バネ力1) F2: 約 25,1 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 4,5 mm
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26,6 N
製品番号:
22080.0370
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 13 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 19,3 N
  • バネ力1) F2: 約 26,6 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 5 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
5,5 mm
l [mm]:
14 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 39,2 N
製品番号:
22080.0372
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 5,5 mm
  • d2: 4 mm
  • l: 14 mm
  • ストローク s: 1,2 mm
  • バネ力1) F1: 約 25,1 N
  • バネ力1) F2: 約 39,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 5,5 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 36 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 60,5 N
製品番号:
22080.0375
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 15 mm
  • ストローク s: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 36 N
  • バネ力1) F2: 約 60,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 6 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 57 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 103,5 N
製品番号:
22080.0377
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 6 mm
  • l: 18 mm
  • ストローク s: 2 mm
  • バネ力1) F1: 約 57 N
  • バネ力1) F2: 約 103,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 8 mm
  • 重量: 5,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 61 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 110 N
製品番号:
22080.0380
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • l: 20 mm
  • ストローク s: 2,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 61 N
  • バネ力1) F2: 約 110 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 10 mm
  • 重量: 8,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 68 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 143 N
製品番号:
22080.0382
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 68 N
  • バネ力1) F2: 約 143 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 12 mm
  • 重量: 13 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

強化バネ: 二本の識別線

組立

取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22080. スプリングプランジャー – 平滑タイプ、 カラー無
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers