スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22080.0362 - スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー無 / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1 ±0,04: 3,5 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー無 (EH 22080.)
本体
ボール
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。