- 本体とボール:ステンレス鋼
- d1 ±0,04: 4 mm
- d2: 2 mm
- l: 11 mm
- ストローク s: 0,5 mm
- バネ力1) F1: 約 4,8 N
- バネ力1) F2: 約 6,8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 4 mm
- 重量: 0,6 g
show article view
- 本体とボール:ステンレス鋼
- d1 ±0,04: 5 mm
- d2: 2,5 mm
- l: 13 mm
- ストローク s: 0,7 mm
- バネ力1) F1: 約 6,3 N
- バネ力1) F2: 約 10 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 5 mm
- 重量: 1,3 g
show article view
- 本体とボール:ステンレス鋼
- d1 ±0,04: 6 mm
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- ストローク s: 0,95 mm
- バネ力1) F1: 約 16 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 6 mm
- 重量: 2 g
show article view
- 本体とボール:ステンレス鋼
- d1 ±0,04: 8 mm
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- ストローク s: 1,4 mm
- バネ力1) F1: 約 18,8 N
- バネ力1) F2: 約 31,7 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 8 mm
- 重量: 4,4 g
show article view
- 本体とボール:ステンレス鋼
- d1 ±0,04: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- l: 20 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 49 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 10 mm
- 重量: 7,1 g
show article view
- 本体とボール:ステンレス鋼
- d1 ±0,04: 12 mm
- d2: 8,5 mm
- l: 22 mm
- ストローク s: 3,1 mm
- バネ力1) F1: 約 38 N
- バネ力1) F2: 約 68 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 90 °C
- 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 12 mm
- 重量: 11 g
show article view
材質
本体
軸受
ボール
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください
組立
取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。
データシート EH 22081. スプリングプランジャー – 圧入タイプ、フランジ無し、回転可能なボール付