22080.0382 - スプリングプランジャー
平滑タイプ、 カラー無

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22080.0382 - スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー無 / ステンレス鋼 バネ圧:強 (d1 ±0,04: 12 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 平滑タイプ、 カラー無 (EH 22080.)

材質
ボール
バネ力
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
バネ力:
強化
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 68 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 143 N
製品番号:
22080.0382
資料
スプリングプランジャー
  • ステンレス鋼 バネ圧:強
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • l: 22 mm
  • ストローク s: 3,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 68 N
  • バネ力1) F2: 約 143 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 とまり嵌め F8 / 圧入 H9: 12 mm
  • 重量: 13 g
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

マーキング

強化バネ: 二本の識別線

組立

取付穴の嵌合寸法は使用状況に合わせて決めてください。通常はF8を、圧入にはH9を推奨します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22080.0382
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers