- ステンレス鋼 樹脂製ピン バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 8 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 5,1 g
show article view
- ステンレス鋼 樹脂製ピン バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 8,5 g
show article view
- ステンレス鋼 樹脂製ピン バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 10 N
- バネ力1) F2: 約 54 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 14 g
show article view
- ステンレス鋼 樹脂製ピン バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 38 N
- バネ力1) F2: 約 100 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 31 g
show article view
- ステンレス鋼 樹脂製ピン バネ圧:標準
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 7 mm
- バネ力1) F1: 約 58 N
- バネ力1) F2: 約 140 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 77 g
show article view
- ステンレス鋼 樹脂製ピン バネ圧:標準
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 80 N
- バネ力1) F2: 約 180 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 143 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- 二面幅: 1,5 mm
- ストローク s: 2,3 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 44 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 1,9 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- 二面幅: 2 mm
- ストローク s: 2,5 mm
- バネ力1) F1: 約 20 N
- バネ力1) F2: 約 48 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 26 N
- バネ力1) F2: 約 70 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 6,6 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 26 N
- バネ力1) F2: 約 70 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 11 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 51 N
- バネ力1) F2: 約 122 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 20 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 72 N
- バネ力1) F2: 約 164 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 43 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 二面幅: 6 mm
- ストローク s: 7 mm
- バネ力1) F1: 約 88 N
- バネ力1) F2: 約 206 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 75 g
show article view
- ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- 二面幅: 8 mm
- ストローク s: 10 mm
- バネ力1) F1: 約 94 N
- バネ力1) F2: 約 250 N
- 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 146 g
show article view
材質
ピン
- 快削鋼、焼入れ、黒染
- POM、白
- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M3 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- 重量: 17 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M4 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- 重量: 18 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M5 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- 重量: 21 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M6 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- 重量: 30 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M8 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- 重量: 39 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M10 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 66 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M12 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 72 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M16 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- 重量: 144 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
d1: M20 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- 重量: 162 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M24 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化スプリング仕様: 縦線マーク二本
組立
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
データシート EH 22060. スプリングプランジャー – 六角穴付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい