- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 9 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 50 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 58 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 43 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 17 N
- バネ力1) F2: 約 39 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 22 N
- バネ力1) F2: 約 43 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 40 N
- バネ力1) F2: 約 80 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 快削鋼、 バネ圧:強
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 44 N
- バネ力1) F2: 約 113 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 44 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 2,5 mm
- ストローク s: 3 mm
- バネ力1) F1: 約 9 N
- バネ力1) F2: 約 24 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- 二面幅: 3 mm
- ストローク s: 3,5 mm
- バネ力1) F1: 約 15 N
- バネ力1) F2: 約 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 12 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- 二面幅: 4 mm
- ストローク s: 4 mm
- バネ力1) F1: 約 24 N
- バネ力1) F2: 約 50 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 20 g
show article view
- ステンレス鋼 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- 二面幅: 5 mm
- ストローク s: 5 mm
- バネ力1) F1: 約 36 N
- バネ力1) F2: 約 58 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 43 g
show article view
材質
ピン
- 快削鋼、焼入れ、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
シール
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
EH 22060.シール無しタイプとの違いは、寸法l、バネ力、使用温度範囲です。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M8
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- 重量: 39 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M10
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 66 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M12
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- 重量: 72 g
製品:
ピン側のスリットを使う組立工具
スプリングプランジャー用
d1: M16
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- 重量: 144 g
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化バネ: 二本の識別線
組立
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
データシート EH 22060. スプリングプランジャー – 六角穴、シール付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい