スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。
この製品は 22060.0724 - スプリングプランジャー 六角穴付 / ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強力スプリング荷重 (d1: M24) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー 六角穴付 (EH 22060.)
ピン
本体
バネ
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws