着座センサー 空圧式、揺動タイプ

EH 22800.

未加工ワークの着座検知の為に治具で使います。

使用空気圧0.25MPaの時、検知精度は0.005mmです。

空気圧の背圧上昇を検知して表示ユニット(EH22800.0612)に表示します。

検索結果は 1 ヒットしました

仕様
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
取付板付
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22800.0410
CAD
資料
着座センサー
  • 取付板付
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 15 kN
  • 重量: 321 g
show article view
着座センサー

材質

シール

  • PVC

取付プレート

  • スティール、黒染

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理

ニップル

  • 黄銅

備考

詳細についてはお問い合わせください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22800. 着座センサー – 空圧式、揺動タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.