着座センサー用表示ユニット 位置決めセンサー用、空圧式

EH 22800.

このモニタリングユニットは、位置決めセンサーEH 22800と組合わせて使用します。

位置検知センサーと一緒に、背圧センサーを使うことで正確なワークの位置決め制御を行うことができます。

検索結果は 1 ヒットしました

仕様
作動圧 [bar]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
LCD画面付き背圧センサー、Ø4 mm空圧ホース接続、アナログ、デジタル信号出力 
作動圧 [bar]:
0 bar – 10 bar
製品番号:
22800.0701
CAD
資料
着座センサー用表示ユニット
  • LCD画面付き背圧センサー、Ø4 mm空圧ホース接続、アナログ、デジタル信号出力 
  • 作動圧: 0 bar – 10 bar
  • 重量: 162 g
show article view
着座センサー用表示ユニット

材質

ハウジング

  • プラスチック

備考

詳細についてはお問い合わせください

製品
製品番号
在庫
製品:
背圧センサーから制御システムに接続するスパイラル状ケーブル、未処理端末(4-pin)、M12接続
[[GEWICHT]]: 84 g
製品番号:
22800.0702
スパイラル状ケーブル
  • 背圧センサーから制御システムに接続するスパイラル状ケーブル、未処理端末(4-pin)、M12接続
  • L: 2000 mm
  • 重量: 84 g
製品:
背圧センサーと制御パネル取付け金具(最大壁厚 5 mm)
[[GEWICHT]]: 26 g
製品番号:
22800.0703
取付け金具
  • 背圧センサーと制御パネル取付け金具(最大壁厚 5 mm)
  • 重量: 26 g
製品:
電源ユニット, 入力供給電圧 100-240 V AC / 出力 24 V DC 500 mA, M12ソケット
[[GEWICHT]]: 100 g
製品番号:
22800.0704
電源ユニット
  • 電源ユニット, 入力供給電圧 100-240 V AC / 出力 24 V DC 500 mA, M12ソケット
  • L: 1500 mm
  • 重量: 100 g
製品:
圧力調整レギュレーター、供給圧12 bar / 出力圧 2 bar, 1/4" オネジ両サイド
[[GEWICHT]]: 22 g
製品番号:
22800.0710
圧力調整レギュレーター
  • 圧力調整レギュレーター、供給圧12 bar / 出力圧 2 bar, 1/4" オネジ両サイド
  • 重量: 22 g
製品:
圧力調整レギュレーターと空圧ホース, 1/4"メス、メスネジ付きプッシュコネクター (空圧ホースØ 4 mm)
[[GEWICHT]]: 17 g
製品番号:
22800.0711
コネクター
  • 圧力調整レギュレーターと空圧ホース, 1/4"メス、メスネジ付きプッシュコネクター (空圧ホースØ 4 mm)
  • 重量: 17 g
製品:
空圧ホースØ 4 mm
[[GEWICHT]]: 43 g
製品番号:
22800.0712
空圧ホース
  • 空圧ホースØ 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • 重量: 43 g
製品:
空圧ホースØ 4 mm用、ワンタッチコネクター
[[GEWICHT]]: 4,7 g
製品番号:
22800.0713
ワンタッチコネクター
  • 空圧ホースØ 4 mm用、ワンタッチコネクター
  • 重量: 4,7 g
製品:
空圧ホース Ø 4 mm用ワンタッチコネクタ
[[GEWICHT]]: 7,6 g
製品番号:
22800.0714
T形ワンタッチコネクター
  • 空圧ホース Ø 4 mm用ワンタッチコネクタ
  • 重量: 7,6 g
製品:
空圧ホースØ 4 mmワンタッチコネクタY型
[[GEWICHT]]: 7,5 g
製品番号:
22800.0715
Y形ワンタッチコネクター
  • 空圧ホースØ 4 mmワンタッチコネクタY型
  • 重量: 7,5 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22800. 着座センサー用表示ユニット – 位置決めセンサー用、空圧式