未加工ワークの着座検知の為に治具で使います。
使用空気圧0.25MPaの時、検知精度は0.005mmです。
空気圧の背圧上昇を検知して表示ユニット(EH22800.0612)に表示します。
この製品は 22800.0410 - 着座センサー 空圧式、揺動タイプ / 取付板付 () 製品グループの1モデルです 着座センサー 空圧式、揺動タイプ (EH 22800.)
シール
取付プレート
ボール
本体
ニップル
詳細についてはお問い合わせください