EH 22810.
台座部品上のワーク検知用
この検知ユニットは、着座検知部品と常に一緒に使用します。簡単な接続だけで正しい着座位置かどうかを電気信号で伝達することができます
この検知ユニットは、様々な着座エレメントと組合わせて使うことができます。例えば、ハルダー標準部品のEH 22690ピンが適合します。
データは、通信ケーブルを使って転送されます。オプションでは、ポーリング信号をワイヤレスで転送できます。ブッシュ付タイプは、検知ユニットを無線送信機に必ず接続して下さい
検知ユニットは、保護クラスIP6K7(耐熱、強靭な保護クラス)に適応しています
検索結果は 4 ヒットしました
詳細情報
ケーブル
センサー
プラグ
本体
詳細についてはお問い合わせください
ハルダー社は、電気機器製造業者として登録されています (WEEE-Reg. No. DE 47048902)
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.
着座ユニットセンサーには、上部にスイッチボタンがあり、ワークがこれを押すことにより検出します。
着座ユニットセンサーは、本体外周部に設置されています。この部分は、高さ調整が可能です。
センサーのケーブルは、短時間であれば180°Cの耐熱性能がありますので、例えば、切削粉が付着しても問題ありません。スイッチボタンは、120°Cまでの耐熱ですが、ワークの下に隠れているため切削粉による問題が起こることはありません。
センサー (ボタン): IP6K7,送信機: IP67, 受信機: IP20
以下の製品番号の台座部品が、使用可能です: サイズM8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421、22691.0122 / .0021 / .0222. サイズ M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 、 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
着座ユニットは、M8 もしくはM12のネジで取り付けられます。ハルダー社のT溝システムV40もしくはV70のベースプレートにTナット等で取り付けることが可能です。
単3電池 (3.6V) が、送信機に内蔵されています。使用状況にもよりますが、バッテリーは、300 から1400日もちます。受信機には、電源供給端子があります: 動作電流、電圧0.1A / 24VDC -15%...+10%。
電気信号は、送信機で電波に変換され、受信機のアンテナで電気信号に復元されます。従って、信号の送信に配線を引き回す必要がありません。
入力信号: アンテナ電波入力 (周波数868.3MHz)。 出力信号: 電気信号: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
密閉された部屋であれば、約40m送信出来ます。マシンルームの場合は、外壁の素材により送信距離が変わります。