仕様:
オネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面
- オネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面 – 図 1
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M8
- d2: 17 mm
- d3: 19 mm
- l ±1: 8 mm
- 二面幅1: 17 mm
- 二面幅2: 4 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8,5 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面
- オネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面 – 図 1
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M10
- d2: 19 mm
- d3: 21,5 mm
- l ±1: 10 mm
- 二面幅1: 19 mm
- 二面幅2: 5 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 9,5 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 21 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面
- オネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面 – 図 1
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M12
- d2: 22 mm
- d3: 25 mm
- l ±1: 14 mm
- 二面幅1: 22 mm
- 二面幅2: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面
- オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 – 図 2
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M8
- d2: 12,5 mm
- d3: 19,4 mm
- l: 10 mm
- 二面幅1: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 11,5 kN
- 締付トルク max.: 18 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 14 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面
- オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 – 図 2
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M10
- d2: 14,5 mm
- d3: 21,9 mm
- l: 12 mm
- 二面幅1: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 15,5 kN
- 締付トルク max.: 32 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 20 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面
- オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 – 図 2
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M10
- d2: 14,5 mm
- d3: 21,9 mm
- l: 12 mm
- 二面幅1: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 15,5 kN
- 締付トルク max.: 32 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面
- オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 – 図 2
- h ±0,1: 10 mm
- d1: M12
- d2: 17,5 mm
- d3: 25,2 mm
- l: 14 mm
- 二面幅1: 22 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 22,5 kN
- 締付トルク max.: 60 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 28 g
show article view
仕様:
オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面
- オネジ付き、プラスチック製インサート、平滑面 – 図 2
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M12
- d2: 17,5 mm
- d3: 25,2 mm
- l: 14 mm
- 二面幅1: 22 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 22,5 kN
- 締付トルク max.: 60 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
仕様:
メネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面
- メネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面 – 図 3
- h ±0,1: 15 mm
- d1: M8
- d2: 17 mm
- d3: 19 mm
- t: 9 mm
- 二面幅1: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8,5 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 6,4 g
show article view
仕様:
メネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面
- メネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面 – 図 3
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M10
- d2: 19 mm
- d3: 21,5 mm
- t: 10 mm
- 二面幅1: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 9,5 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 21 g
show article view
仕様:
メネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面
- メネジ付き、プラスチック(PEEK)製本体、平滑面 – 図 3
- h ±0,1: 20 mm
- d1: M12
- d2: 22 mm
- d3: 25 mm
- t: 12 mm
- 二面幅1: 22 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
仕様:
メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面
- メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面 – 図 4
- h ±0,1: 25 mm
- d1: M8
- d2: 12,5 mm
- d3: 19,4 mm
- t: 12 mm
- 二面幅1: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 11,5 kN
- 締付トルク1) max.: 18 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 35 g
show article view
仕様:
メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面
- メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面 – 図 4
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M10
- d2: 14,5 mm
- d3: 21,9 mm
- t: 15 mm
- 二面幅1: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 15,5 kN
- 締付トルク1) max.: 32 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 53 g
show article view
仕様:
メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面
- メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面 – 図 4
- h ±0,1: 30 mm
- d1: M12
- d2: 17,5 mm
- d3: 25,2 mm
- t: 18 mm
- 二面幅1: 22 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 22,5 kN
- 締付トルク1) max.: 60 Nm
- 使用環境温度範囲 min.: -60 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 68 g
show article view
材質
インサート
ネジ付ブッシュ
グラブスクリュー
本体
- プラスチック(PEEK), 青
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
データシート EH 22691. ピン – プラスチック接触面付