d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 41,5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 11,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 4 N
- バネ力1) F2: 12,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 46,5 mm
- l3: 18 mm
- l4: 12,5 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 5 N
- バネ力1) F2: 18 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 54,5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 12,5 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 6 N
- バネ力1) F2: 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 62 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 8,5 N
- バネ力1) F2: 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 105 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 9,5 N
- バネ力1) F2: 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 106 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78 mm
- l3: 33 mm
- l4: 16,5 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 11,5 N
- バネ力1) F2: 40 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 200 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
- ノブ付 ホールド機構なし – 図 1
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 85 mm
- l3: 38 mm
- l4: 18,5 mm
- 二面幅: 27 mm
- バネ力1) F1: 13 N
- バネ力1) F2: 54 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 296 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 41,5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 11,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- バネ力1) F1: 4 N
- バネ力1) F2: 12,5 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 46,5 mm
- l3: 18 mm
- l4: 12,5 mm
- 二面幅: 12 mm
- バネ力1) F1: 5 N
- バネ力1) F2: 18 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 49 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 54,5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 12,5 mm
- 二面幅: 14 mm
- バネ力1) F1: 6 N
- バネ力1) F2: 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 66 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 8,5 N
- バネ力1) F2: 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 112 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 64,5 mm
- l3: 26 mm
- l4: 14,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- バネ力1) F1: 9,5 N
- バネ力1) F2: 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 117 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78 mm
- l3: 33 mm
- l4: 16,5 mm
- 二面幅: 22 mm
- バネ力1) F1: 11,5 N
- バネ力1) F2: 40 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 206 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
- ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 85 mm
- l3: 38 mm
- l4: 18,5 mm
- 二面幅: 27 mm
- バネ力1) F1: 13 N
- バネ力1) F2: 54 N
- 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
- 重量: 313 g
show article view
材質
本体
ロック・ピン
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
ノブ
ケーブル
マグネット
センサー
カウンター・ナット
備考
分解不可能
組立
この同梱されているセンサーと取付用クリップは、同梱の六角レンチで組み付けることが可能です。センサーケーブルの引き回しは、個別に行ってください。
- 取付用クリップにセンサーを挿入します。
- センサーの六角ネジを軽い力で締付けます(最大 0.1 Nm)。
- インデックスプランジャーのリング状の溝に、取付用クリップを嵌めこみます。向きに指定はありません。
- 取付用クリップを回して、センサーケーブルの引出し位置を調整して下さい。
注意:
動作障害を起こしますので、磁気をインデックスプランジャーに近づけないで下さい。
取り扱い
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます
データシート EH 22123. インデックス・ボルト – センサー付き
Index Plungers with sensor - electrical properties
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
Which type of connection is available?
3-pin plug M8x1 (knurled screw connection freely rotatable), with PUR cable 0.5 m
Which IP protection class is available?
P 67
What is the power consumption?
≤ 8 mA
How is the switching frequency?
1,000 Hz
In what temperature range may the sensor be used?
-25 °C to +75 °C
Is there a (reverse) polarity protection?
Yes
Is there a short-circuit protection?
Yes
Is there a switch-on impulse suppression?
Yes