22350.0727 - リフティング・ピン
セルフロック、ステンレス鋼

スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です

耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。

この製品は 22350.0727 - リフティング・ピン セルフロック、ステンレス鋼 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 50 mm) 製品グループの1モデルです リフティング・ピン セルフロック、ステンレス鋼 (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
製品番号:
22350.0727
資料
リフティング・ピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 298 g
リフティング・ピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

操作ボタン

  • アルミニウム、赤色酸化皮膜処理

シャックル

  • ステンレス鋼 1.4571

バネ

  • ステンレス鋼

組立

ワークにH11のドリル穴があれば十分です。

取付方法:

  1. ボタンを押しこみます。
  2. リフティングピンを挿入します。
  3. ボタンを離します (ボタンが戻ったことを確認して下さい)

取外し方法:

  1. ボタンを押しこみます。
  2. リフティング ピンを取外します。
  3. ボタンを離します。

取り扱い

個々のリフティング・ピンに、EG遵守宣言を含んだ取扱説明書が添付されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22350.0727
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original operating instructions lifting pins
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
リフティングピン (EH 22350.)の概略版操作マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
リフティング・ピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Lifting Devices