d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 5 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 269 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 278 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 5 mm
- 取付穴 H11: 8,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 8,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 266 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 8,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 8,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 235 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 291 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 282 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 289 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 299 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 309 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 16,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 16,7 mm
- l2 ±0,5: 13 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,8 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 13,8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 302 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 16,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 16,7 mm
- l2 ±0,5: 13 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,8 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 35 mm
- 取付穴 H11: 13,8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 360 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
- l1 +0,6: 75 mm
- d2: 16,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min.: 16,7 mm
- l2 ±0,5: 13 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,8 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 35 mm
- 取付穴 H11: 13,8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 391 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
4,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 18,6 mm
- d3: 25 mm
- d4 min.: 19,2 mm
- l2 ±0,5: 15,1 mm
- l3: 31 mm
- l4: 44,5 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 92,8 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 385 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
4,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 18,6 mm
- d3: 25 mm
- d4 min.: 19,2 mm
- l2 ±0,5: 15,1 mm
- l3: 31 mm
- l4: 44,5 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 92,8 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 35 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 424 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
4,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 75 mm
- d2: 18,6 mm
- d3: 25 mm
- d4 min.: 19,2 mm
- l2 ±0,5: 15,1 mm
- l3: 31 mm
- l4: 44,5 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 92,8 mm
- l9: 21,5 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,1 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 40 mm
- 取付穴 H11: 16 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 467 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
10 kN
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 24,5 mm
- d3: 30 mm
- d4 min.: 25,2 mm
- l2 ±0,5: 19,7 mm
- l3: 36,5 mm
- l4: 52 mm
- l5: 32,6 mm
- l6: 36 mm
- l7: 56 mm
- l8: 114 mm
- l9: 26 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 10 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 8,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 6,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 25 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 709 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
10 kN
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 75 mm
- d2: 24,5 mm
- d3: 30 mm
- d4 min.: 25,2 mm
- l2 ±0,5: 19,7 mm
- l3: 36,5 mm
- l4: 52 mm
- l5: 32,6 mm
- l6: 36 mm
- l7: 56 mm
- l8: 114 mm
- l9: 26 mm
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 10 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 8,5 kN
- 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 6,5 kN
- x min.: 1,5 mm
- x max.: 30 mm
- 取付穴 H11: 20 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 776 g
show article view
組立
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
取付方法:
- ボタンを押しこみます。
- リフティングピンを挿入します。
- ボタンを離します (ボタンが戻ったことを確認して下さい)
取外し方法:
- ボタンを押しこみます。
- リフティング ピンを取外します。
- ボタンを離します。
取り扱い
個々のリフティング・ピンに、EG遵守宣言を含んだ取扱説明書が添付されます。
データシート EH 22350. リフティング・ピン – セルフロック
Original operating instructions lifting pins
リフティングピン (EH 22350.)の概略版操作マニュアル
アクセサリー
オプションとして、適合するロケーティング・ブッシュ d1 = 8, 10, 12, 16, 20があります
その他の製品
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.
リフティングピンと、ネジ山クランプ式リフティングピンの違いは何ですか?
対象物にタップ穴があれば、ネジ山クランプ式リフティングピンで移動、吊り上げが可能です。リフティングピンは、貫通穴であれば素早く取付けることが出来ます。貫通穴加工が出来ない場合、例えば、薄い壁材、柔らかい材質、ロケーティングブッシュを使うことで使用できるようになります。
リフティングピンを取付ける際に考慮するべきことは何ですか?
穴公差 H11が、取付穴に適用されていることです。リフティングピンは、どのような場合でも完全に穴に挿入されていなければなりません。 このCEマーク付きの、認証機関TÜVの承認を受けている吊り具は、取扱説明書を使用前に確認する必要があります。
球面支持ピンの軸方向荷重許容値はどのくらいか?
最大負荷能力は、使用する機種によって異なる。DIN EN 13155 規格に基づくテストの数値は2.1kN(M8)~42.3kN(M30)の範囲内となっている。斜め方向又は90°方向にかかる力に対しては、より低い値が適用される。詳細については、製品データシートを参照する。
何個からリフティングピンを特別なサイズで製作出来きますか?
最低10個からご注文を受けております。カスタム品は、お気軽にお問合せ下さい。
リフティングピン、ネジ山クランプ式リフティングピンのTÜV認証とCEマークの違いは何ですか?
ネジ山クランプ式リフティングピンとリフティングピンは、重量物の吊り上げ機器として、機械指令2006/42/ECとCEマークへの適合は必須となっています。CEマークは、リフティングピン、ネジ山クランプ式リフティングピンの最大許容荷重、その他の仕様を定めています。この数値は、社内の設計理論値と繰り返しテストにより決定されています。 リフティングピンとネジ山クランプ式リフティングピンは、この数値をTÜVで再テストされ、承認をされたことにより認証を受けています。 特殊仕様の場合は、CEマークを省き、かつ許容荷重の表示もなくすことで製作が可能となっています。従って、設計の理論計算も無く、テストも実施されません。必要であれば、カスタム品が標準品のリフティングピン、ネジ山クランプ式リフティングピンに類似している場合に限り、参考許容荷重とともに、CEマークを付けることが出来ます。TÜV認証は、各サイズごとに追加料金をもって、特別に TÜVに注文することが出来ます。 認証については、お問合せ下さい。
リフティングピンの生産ロットは、表示されていますか?
その通りです。生産日に加えて、シリアル番号をリフティングピンに表示しています。
どの材質で、リフティングピンは作られていますか?
熱処理鋼を熱処理し、マンガン・リン酸塩処理を施したタイプと、ステンレス鋼1.4542 を析出硬化処理したタイプがあり、用途により選択します。荷重データは、カタログの仕様データをご覧ください。
リフティングピンの寿命は、どれくらいですか?
使われている環境、用途に左右されますので、使用可能年数を明示することは出来ません。リフティングピンが損傷した場合、例えば亀裂、歪みの発生、直ちに使用を中止して下さい。このような目視や機能チェックは、使用前に毎回行うことを義務付けて下さい。さらに、リフティングピンは、このような安全検査を、社内の安全委員会などが主導して、毎年行うことが必要です。
リフティングピンを、作業者の安全装置として使うことは可能ですか?
リフティングピンを、作業者の安全保護の目的で使用することは許可されていません。もし、このような目的で使う場合は、作業者の安全保護器具メーカーの認証を特別に受けることが必要です。