レべリングパッド/ファルクラムねじ

レベリングパッドとフォルクラムねじ (レベリング調整脚/ 傾き自在脚)

レベリングパッドは、傾いた面(15°まで)に倣うボールジョイントがついている高さ調整可能な脚になります。 レベリングパッドは、レベリングフット、アジャスターボルト、アジャスターフットと呼ばれます。 本製品は、幅広い産業分野の様々な用途に、レベリング、位置決め、傾き調整パッド等として使われています。

様々なタイプを標準在庫品として揃えています。

  • メネジ付 / ボルト付
  • 鋼、黒染め/ ステンレス鋼 1.4305
  • 滑り止め、振動吸収及び、接地面の保護用キャップ付
  • メネジ付- 取付用メネジ付きパッド
  • ファルクラムねじ - 直接ねじ込みタイプ

特殊な用途向けに、カスタム製品も製作可能ですので、お問合せ下さい。