レべリング・パッド すべり防止

EH 22590.

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

このゴム製カバーは、台座上でのすべりを防ぎます

検索結果は 57 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1006
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: 約 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 重量: 19 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1008
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: 約 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 重量: 40 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1010
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 重量: 80 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1012
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: 約 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
  • 重量: 126 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1016
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • 重量: 241 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1020
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: 約 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
  • 重量: 480 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1024
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: 約 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
  • 重量: 554 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1206
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: 約 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 重量: 17 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1208
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: 約 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
  • 重量: 36 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1210
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 重量: 74 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1212
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: 約 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 重量: 123 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1216
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 重量: 241 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1220
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: 約 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 重量: 500 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッドと ボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1224
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: 約 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 重量: 517 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1106
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: 約 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 4 kN
  • 重量: 7,8 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1108
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: 約 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 7 kN
  • 重量: 17 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1110
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 重量: 34 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1112
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: 約 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 重量: 57 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1116
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 重量: 96 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1120
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: 約 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 22 kN
  • 重量: 190 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
樹脂製パッド ステンレス製 ボール部
図:
1
材質:
POM、白
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
製品番号:
22590.1124
CAD
資料
レべリング・パッド
  • 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: 約 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 重量: 240 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
製品番号:
22590.1410
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: 約 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 重量: 32 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
製品番号:
22590.1422
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: 約 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 重量: 69 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
パッド、 オネジ付 ボール部
図:
2
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
22590.1438
CAD
資料
レべリング・パッド
  • パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
  • 重量: 139 g
show article view
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • 快削鋼、高周波焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ゴムキャップ

  • ゴム、黒

パッド

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • POM、白

ボルト付 ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • スティール、黒染、ISO 4032
  • スティール、黒染、 DIN 934
  • ステンレス鋼 A2、ISO4032
  • ステンレス鋼 A2, DIN 934

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22590. レべリング・パッド – すべり防止