- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: 約 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 15 g
show article view
- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: 約 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- 二面幅: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 33 g
show article view
- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: 約 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 112 g
show article view
- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: 約 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 254 g
show article view
- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: 約 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 55 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 451 g
show article view
- パッドと ボール部 – 図 1, 熱処理鋼
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: 約 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 65 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 498 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: 約 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 15 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: 約 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- 二面幅: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 33 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: 約 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 113 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: 約 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 256 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: 約 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 452 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- パッドと ボール部 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: 約 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 504 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: 約 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 4 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 6,1 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: 約 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- 二面幅: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 7 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: 約 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: 約 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 40 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: 約 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- 二面幅: 24 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 75 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: 約 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- 二面幅: 30 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 22 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 150 g
show article view
- 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部 – 図 1, 熱可塑性樹脂
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: 約 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- 二面幅: 36 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 重量: 184 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M6
- d2: 20 mm
- l1: 60 mm
- h1: 約 14 mm
- h2: 2,5 mm
- l2: 57 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 29 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M8
- d2: 25 mm
- l1: 80 mm
- h1: 約 18 mm
- h2: 4 mm
- l2: 76 mm
- 二面幅: 13 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 66 g
show article view
- パッド、 オネジ付 ボール部 – 図 2, 熱処理鋼
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 100 mm
- h1: 約 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 95,5 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 20 kN
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 133 g
show article view
材質
ボール・エレメント
- 熱処理鋼、熱処理、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
パッド
- 熱処理鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- POM、白
ボルト付 ボール・エレメント
- 熱処理鋼、熱処理、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
カウンター・ナット
- スティール、黒染、ISO 4032
- スティール、黒染、 DIN 934
- ステンレス鋼 A2、ISO4032
- ステンレス鋼 A2, DIN 934
備考
d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています
データシート EH 22590. レべリング・パッド