レべリング・パッド 固定用穴付

EH 22590.

マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。

パッドには取付用の穴が2か所あります。

検索結果は 19 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22590.0706
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: 約 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 重量: 79 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
14 kN
製品番号:
22590.0708
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: 約 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
  • 重量: 131 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
16 kN
製品番号:
22590.0710
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 重量: 251 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
28 kN
製品番号:
22590.0712
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: 約 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 重量: 324 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22590.0716
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 重量: 492 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
44 kN
製品番号:
22590.0720
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: 約 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 重量: 784 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス製 パッドとボール部
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
52 kN
製品番号:
22590.0724
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス製 パッドとボール部 – 図 1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: 約 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 重量: 1392 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22590.0810
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: 約 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 重量: 93 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
14 kN
製品番号:
22590.0822
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: 約 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
  • 重量: 163 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
16 kN
製品番号:
22590.0838
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: 約 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 重量: 316 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
16 kN
製品番号:
22590.0842
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: 約 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 16 kN
  • 重量: 340 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
28 kN
製品番号:
22590.0852
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: 約 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 重量: 481 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
28 kN
製品番号:
22590.0856
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: 約 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 重量: 510 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22590.0868
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: 約 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 重量: 617 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22590.0872
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: 約 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • 二面幅: 24 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 重量: 905 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
44 kN
製品番号:
22590.0882
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: 約 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 重量: 1125 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
44 kN
製品番号:
22590.0888
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: 約 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • 二面幅: 30 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 44 kN
  • 重量: 1408 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
52 kN
製品番号:
22590.0895
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: 約 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 重量: 1906 g
show article view
レべリング・パッド
仕様:
ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
52 kN
製品番号:
22590.0898
CAD
資料
レべリング・パッド
  • ステンレス鋼製 パッド、ボール部、 オネジ – 図 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: 約 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 52 kN
  • 重量: 2000 g
show article view
レべリング・パッド

材質

ボール・エレメント

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

パッド

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボルト付 ボール・エレメント

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼 A2、ISO4032
  • ステンレス鋼 A2, DIN 934

備考

d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22590. レべリング・パッド – 固定用穴付