ファルクラムねじ

EH 22591.

相手部品にねじ込みが可能なグラブスクリューの受けです。

ネジ部に加工された二面幅や底面の六角穴を使って高さ調整ができるコンパクトな設計です。

検索結果は 10 ヒットしました

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
製品番号:
22591.0006
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • 鋼 
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • 二面幅1: 6 mm
  • 二面幅2: 9 mm
  • 二面幅3: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 重量: 10 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
製品番号:
22591.0008
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • 鋼 
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • 二面幅1: 8 mm
  • 二面幅2: 12 mm
  • 二面幅3: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 18 kN
  • 重量: 24 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
製品番号:
22591.0010
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • 鋼 
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • 二面幅1: 12 mm
  • 二面幅2: 19 mm
  • 二面幅3: 20 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
  • 重量: 87 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
製品番号:
22591.0012
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • 鋼 
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • 二面幅1: 12 mm
  • 二面幅2: 19 mm
  • 二面幅3: 20 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 35 kN
  • 重量: 82 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
熱処理鋼、熱処理、黒染
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
製品番号:
22591.0016
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • 鋼 
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • 二面幅1: 12 mm
  • 二面幅2: 24 mm
  • 二面幅3: 27 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 45 kN
  • 重量: 173 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
製品番号:
22591.0206
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • 二面幅1: 6 mm
  • 二面幅2: 9 mm
  • 二面幅3: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 重量: 10 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
製品番号:
22591.0208
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • ステンレス鋼
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • 二面幅1: 8 mm
  • 二面幅2: 12 mm
  • 二面幅3: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 14 kN
  • 重量: 24 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
製品番号:
22591.0210
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • ステンレス鋼
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • 二面幅1: 12 mm
  • 二面幅2: 19 mm
  • 二面幅3: 20 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 重量: 87 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
製品番号:
22591.0212
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • ステンレス鋼
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • 二面幅1: 12 mm
  • 二面幅2: 19 mm
  • 二面幅3: 20 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 28 kN
  • 重量: 82 g
show article view
フォルクラムねじ
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
製品番号:
22591.0216
CAD
資料
フォルクラムねじ
  • ステンレス鋼
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • 二面幅1: 12 mm
  • 二面幅2: 24 mm
  • 二面幅3: 27 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 36 kN
  • 重量: 173 g
show article view
フォルクラムねじ

材質

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール・エレメント

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

グラブ・スクリューの負荷は押し方向のみにしてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22591. ファルクラムねじ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい