バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 4,5 lb
- 軽荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: #8-32
- バネ力 F max.1): 約 4,5 lb
- d3 +0,008: 0,248 インチ
- l1 -0,08: 0,433 インチ
- l2: 0,157 インチ
- l3: 0,177 インチ
- l4: 0,047 インチ
- ストローク s: 0,063 インチ
- 取付穴 D H8: 7/16 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,081 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 11,2 lb
- 標準荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: #8-32
- バネ力 F max.1): 約 11,2 lb
- d3 +0,008: 0,248 インチ
- l1 -0,08: 0,433 インチ
- l2: 0,157 インチ
- l3: 0,177 インチ
- l4: 0,047 インチ
- ストローク s: 0,063 インチ
- 取付穴 D H8: 7/16 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,088 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 22,5 lb
- 重荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: #8-32
- バネ力 F max.1): 約 22,5 lb
- d3 +0,008: 0,248 インチ
- l1 -0,08: 0,433 インチ
- l2: 0,157 インチ
- l3: 0,177 インチ
- l4: 0,047 インチ
- ストローク s: 0,063 インチ
- 取付穴 D H8: 7/16 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,095 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 9 lb
- 軽荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: #8-32
- バネ力 F max.1): 約 9 lb
- d3 +0,008: 0,248 インチ
- l1 -0,08: 0,433 インチ
- l2: 0,295 インチ
- l3: 0,177 インチ
- l4: 0,047 インチ
- ストローク s: 0,079 インチ
- 取付穴 D H8: 7/16 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,081 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 16,9 lb
- 標準荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: #8-32
- バネ力 F max.1): 約 16,9 lb
- d3 +0,008: 0,248 インチ
- l1 -0,08: 0,433 インチ
- l2: 0,295 インチ
- l3: 0,177 インチ
- l4: 0,047 インチ
- ストローク s: 0,079 インチ
- 取付穴 D H8: 7/16 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,092 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 34 lb
- 重荷重
- d1: 7/16 インチ
- d2: #8-32
- バネ力 F max.1): 約 34 lb
- d3 +0,008: 0,248 インチ
- l1 -0,08: 0,433 インチ
- l2: 0,295 インチ
- l3: 0,177 インチ
- l4: 0,047 インチ
- ストローク s: 0,079 インチ
- 取付穴 D H8: 7/16 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,1 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 22,5 lb
- 軽荷重
- d1: 5/8 インチ
- d2: 1/4-20
- バネ力 F max.1): 約 22,5 lb
- d3 +0,008: 0,409 インチ
- l1 -0,08: 0,669 インチ
- l2: 0,453 インチ
- l3: 0,295 インチ
- l4: 0,067 インチ
- ストローク s: 0,126 インチ
- 取付穴 D H8: 5/8 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,369 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 34 lb
- 標準荷重
- d1: 5/8 インチ
- d2: 1/4-20
- バネ力 F max.1): 約 34 lb
- d3 +0,008: 0,409 インチ
- l1 -0,08: 0,669 インチ
- l2: 0,453 インチ
- l3: 0,295 インチ
- l4: 0,067 インチ
- ストローク s: 0,126 インチ
- 取付穴 D H8: 5/8 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,319 oz
show article view
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 45 lb
- 重荷重
- d1: 5/8 インチ
- d2: 1/4-20
- バネ力 F max.1): 約 45 lb
- d3 +0,008: 0,409 インチ
- l1 -0,08: 0,669 インチ
- l2: 0,453 インチ
- l3: 0,295 インチ
- l4: 0,067 インチ
- ストローク s: 0,126 インチ
- 取付穴 D H8: 5/8 インチ
- 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
- 重量: 0,342 oz
show article view
材質
本体
ねじ付プレート
バネ
- ステンレス鋼
- スティール、黒染
- スティール、亜鉛めっき
備考
ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 10 mm
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
- 組付用工具
- d1: 16 mm
- 重量: 105 g
マーキング
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
スプリング圧標準仕様 = バネ鋼、黒染
スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ
組立
取り付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式: x = d2/2 - s
組み付けは圧入によります。
データシート EH 2B150. プレッシャーピン – シール無し、ネジ穴付、インチサイズ