2B150.1042 - プレッシャーピン
シール無し、ネジ穴付、インチサイズ

位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。

この製品は 2B150.1042 - プレッシャーピン シール無し、ネジ穴付、インチサイズ / 重荷重 (d1: 5/8 インチ, d2: 1/4-20, バネ力 F max.1: 約 45 lb) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン シール無し、ネジ穴付、インチサイズ (EH 2B150.)

材質
d1 [インチ]
d2
バネ力 F - max.1) 約 [lb]
ストローク s [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
アルミニウム
d1 [インチ]:
5/8 インチ
d2:
1/4-20
バネ力 F max.1) 約 [lb]:
約 45 lb
ストローク s [インチ]:
0,126 インチ
製品番号:
2B150.1042
資料
プレッシャーピン
  • 重荷重
  • d1: 5/8 インチ
  • d2: 1/4-20
  • バネ力 F max.1): 約 45 lb
  • d3 +0,008: 0,409 インチ
  • l1 -0,08: 0,669 インチ
  • l2: 0,453 インチ
  • l3: 0,295 インチ
  • l4: 0,067 インチ
  • ストローク s: 0,126 インチ
  • 取付穴 D H8: 5/8 インチ
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,342 oz
プレッシャーピン
製品
製品番号
在庫
製品:
サイズ別組付け工具
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)
d1: 16 mm
製品番号:
22150.0833
組付工具
  • 組付工具
  • d1: 16 mm
  • 重量: 105 g

材質

本体

  • アルミニウム AI

ねじ付プレート

  • スティール、黒染

バネ

  • スティール、亜鉛めっき

備考

ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。

マーキング

スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

組立

取り付け用穴間隔の計算式:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法xの計算式: x = d2/2 - s

組み付けは圧入によります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B150.1042
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー