- d1 H8: 1/4 インチ
- d2 h9: 1/2 インチ
- l: 0,39 インチ
- x: 0,079 インチ
- 取付穴 D H8: 1/2 インチ
- 重量: 0,211 oz
show article view
- d1 H8: 7/16 インチ
- d2 h9: 11/16 インチ
- l: 0,469 インチ
- x: 0,079 インチ
- 取付穴 D H8: 11/16 インチ
- 重量: 0,378 oz
show article view
- d1 H8: 1/2 インチ
- d2 h9: 3/4 インチ
- l: 0,547 インチ
- x: 0,079 インチ
- 取付穴 D H8: 3/4 インチ
- 重量: 0,499 oz
show article view
- d1 H8: 5/8 インチ
- d2 h9: 1 インチ
- l: 0,705 インチ
- x: 0,118 インチ
- 取付穴 D H8: 1 インチ
- 重量: 1,285 oz
show article view
組立
取付けと位置決めは、ネジ付きピンを使ってクランプします
データシート EH 2B150. 偏心スリーブ – プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)、インチサイズ
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.