位置決めや押し当てに使います。例えば塗装やサンドブラストの際など。
この製品は 2B150.1020 - プレッシャーピン シール無し、ネジ穴付、インチサイズ / 軽荷重 (d1: 7/16 インチ, d2: #8-32, バネ力 F max.1: 約 4,5 lb) 製品グループの1モデルです プレッシャーピン シール無し、ネジ穴付、インチサイズ (EH 2B150.)
本体
ねじ付プレート
バネ
ねじ付プレートにユーザー側で製作したピンを取り付けて使用します。
スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ
取り付け用穴間隔の計算式:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 軸間距離
y = ワークの高さ
w = ワークの長さ
x = ストローク
z = 突き当てピンの直径
寸法xの計算式: x = d2/2 - s
組み付けは圧入によります。