22110.0223 - インデックスボルト、コンパクトタイプ
六角カラー付 ホールド機構付

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。

ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

この製品は 22110.0223 - インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ホールド機構付 / ノブ付、黒色 (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 4 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ホールド機構付 (EH 22110.)

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.0223
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
インデックスボルト、コンパクトタイプ
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M8 x 1 mm
製品番号:
22120.0514
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
  • 重量: 2,7 g

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ノブを引き出して90°回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22110.0223