インデックス・ボルト 水平フランジ付

EH 22120.

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

検索結果は 18 ヒットしました

材質
仕様
d -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1016
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1020
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1024
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 131 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1028
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 72 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1032
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 133 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1036
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 137 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、左
図:
2
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1116
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、左 – 図 2
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 67 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、左
図:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1120
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、左 – 図 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、左
図:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1124
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、左 – 図 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 130 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、左
図:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1128
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、左 – 図 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、左
図:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1132
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、左 – 図 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 133 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、左
図:
2
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1136
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、左 – 図 2
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、右
図:
3
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1216
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、右 – 図 3
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 67 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、右
図:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1220
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、右 – 図 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、右
図:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1224
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、右 – 図 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 130 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、右
図:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1228
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、右 – 図 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 71 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、右
図:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1232
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、右 – 図 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 132 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ロック機構付、右
図:
3
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 25 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22120.1236
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ロック機構付、右 – 図 3
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 25 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

ハウジング

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒

ロック・ピン

  • スティール、亜鉛めっき

レバー部

  • プラスチック

組立

取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて約70°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 水平フランジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.