22120.1016 - インデックス・ボルト
水平フランジ付

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

この製品は 22120.1016 - インデックス・ボルト 水平フランジ付 / ホールド機構なし (d -0,05: 6 mm, l2 min.: 10 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 水平フランジ付 (EH 22120.)

材質
仕様
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
ホールド機構なし
図:
1
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 27 N
製品番号:
22120.1016
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 27 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
インデックス・ボルト

材質

ハウジング

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒

ロック・ピン

  • スティール、亜鉛めっき

レバー部

  • プラスチック

組立

取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて約70°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.1016