インデックスボルトは、インデックス目的に使われます
この製品は 22120.1028 - インデックス・ボルト 水平フランジ付 / ホールド機構なし (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 10 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 水平フランジ付 (EH 22120.)
ハウジング
ロック・ピン
レバー部
取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて約70°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。