インデックスボルトは、インデックス目的に使われます
この製品は 22120.1232 - インデックス・ボルト 水平フランジ付 / ロック機構付、右 (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 水平フランジ付 (EH 22120.)
ハウジング
ロック・ピン
レバー部
取り付けにはワッシャー(ISO 7092等)を使います。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて約70°回転させると、ピンが引っ込んだ状態に保持できます。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers