インデックス・ボルト シンプル・タイプ

EH 22121.

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

位置決め精度を余り要求されないような場合に適しています。ストロークが大きいので、ドアの固定など様々なケースに利用できます。

簡単な構造でコンパクトな形状。

検索結果は 5 ヒットしました

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10 N
製品番号:
22121.0105
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 3 N
  • バネ力1) F2: 約 10 N
  • 締付 トルク max.: 1,6 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,9 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 13,5 N
製品番号:
22121.0110
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • d1: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 3 mm
  • l1: 54 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 15 mm
  • l5: 19,2 mm
  • s: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,5 N
  • バネ力1) F2: 約 13,5 N
  • 締付 トルク max.: 4,5 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22121.0115
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 締付 トルク max.: 10 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22 N
製品番号:
22121.0120
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 締付 トルク max.: 13 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 43 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 23 N
製品番号:
22121.0125
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • 二面幅: 16 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 23 N
  • 締付 トルク max.: 42 Nm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 104 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

本体

  • 快削鋼、亜鉛めっき

ロック・ピン

  • スティール、亜鉛めっき

カウンター・ナット

  • スティール、亜鉛めっき

備考

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M6
製品番号:
22120.0704
CAD
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 10 mm
  • 重量: 1,3 g
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M8
製品番号:
22120.0705
CAD
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
  • 重量: 2,8 g
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M10
製品番号:
22120.0706
CAD
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
d2: M12
製品番号:
22120.0708
CAD
ロックナットISO4035
  • 鋼 
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
製品:
ロックナットISO4035
インデックスボルト用
製品番号:
22120.0710
CAD
ロックナットISO4035
  • ロックナットISO4035, 鋼 

取り扱い

レバーを持ち上げるとピンが引き込まれ、その状態でレバーを回転すると、ピンが引き込まれた状態で保持できます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22121. インデックス・ボルト – シンプル・タイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.