インデックスボルトは、インデックス目的に使われます
位置決め精度を余り要求されないような場合に適しています。ストロークが大きいので、ドアの固定など様々なケースに利用できます。
簡単な構造でコンパクトな形状。
この製品は 22121.0105 - インデックス・ボルト シンプル・タイプ / (d1: 4 mm, d2: M6) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト シンプル・タイプ (EH 22121.)
本体
ロック・ピン
カウンター・ナット
ロック・ナットは別売りです。
レバーを持ち上げるとピンが引き込まれ、その状態でレバーを回転すると、ピンが引き込まれた状態で保持できます。