22123.0110 - インデックス・ボルト
センサー付き

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

このセンサー付インデックスプランジャーは、インデックスプランジャーのインデックス位置を監視出来ます。センサーは、プランジャー のl2 長さの2/3でオンになります。 電気信号の出力に加えて、センサー付属のLEDで状態を確認することが出来ます。

この製品は 22123.0110 - インデックス・ボルト センサー付き / ノブ付、 ホールド機構付 (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト センサー付き (EH 22123.)

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 [N]
バネ力1) - F2 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、 ホールド機構付
図:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 [N]:
9,5 N
バネ力1) F2 [N]:
38 N
製品番号:
22123.0110
資料
インデックス・ボルト
  • ノブ付、 ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 9,5 N
  • バネ力1) F2: 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -25 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 75 °C
  • 重量: 117 g
インデックス・ボルト

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

ケーブル

  • 熱可塑性樹脂(PUR)、黒

マグネット

  • 永久磁石

センサー

  • PA6、黒(つや消し)

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼A2 (ISO 8675)

備考

分解不可能

組立

この同梱されているセンサーと取付用クリップは、同梱の六角レンチで組み付けることが可能です。センサーケーブルの引き回しは、個別に行ってください。 

  1. 取付用クリップにセンサーを挿入します。
  2. センサーの六角ネジを軽い力で締付けます(最大 0.1 Nm)。
  3. インデックスプランジャーのリング状の溝に、取付用クリップを嵌めこみます。向きに指定はありません。
  4. 取付用クリップを回して、センサーケーブルの引出し位置を調整して下さい。

注意:

動作障害を起こしますので、磁気をインデックスプランジャーに近づけないで下さい。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引き、ノッチまで90°回転させれば、ロックピンは引き込まれた状態で保持されます

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22123.0110
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Index Plungers with sensor - electrical properties