インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
これらのインデックスプランジャーは、ボタンを押すことにより、ロックとリリース動作を行います。このプッシュロック機能は、良く知られた毛細管現象の機構を組む込んでいます。この製品のデザインと操作法は、設置が制限されるような状況にインデックスプランジャーを適合させることが出来ます。ロック状態でインデックスプランジャーが低くくなるため、誤った操作を防止することにもなります。
この製品は 22111.0010 - インデックス・ボルト ロック機構付プッシュロック / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト ロック機構付プッシュロック (EH 22111.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ボタンを押すことによって、ロックピンは自動的に伸長して、相手方と接触します。再度ボタンを押すと、ロックピンは リリースされバネ力により自動的に格納されます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers