22120.0616 - インデックス・ボルト
六角カラー、ホールド機構付、ステンレス鋼

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

この製品は 22120.0616 - インデックス・ボルト 六角カラー、ホールド機構付、ステンレス鋼 / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラー、ホールド機構付、ステンレス鋼 (EH 22120.)

材質
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22120.0616
資料
インデックス・ボルト
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 約 61 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 min.: 17 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 71 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ノブを引き出して90°回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0616