インデックス・ボルト 薄板用

EH 22120.

薄板の貫通穴に取り付けるインデックス・ボルト。

検索結果は 8 ヒットしました

材質
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
図:
ホールド機構なし
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
8,5 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,5 N
:
約 22 N
製品番号:
22120.0266
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 二面幅2: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構なし
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
10,5 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,5 N
:
約 22 N
製品番号:
22120.0267
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 二面幅2: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構なし
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
10 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15,5 N
:
約 28 N
製品番号:
22120.0268
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅2: 16 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構なし
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
12 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15,5 N
:
約 28 N
製品番号:
22120.0269
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構なし – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅2: 16 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構付
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
8,5 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,5 N
:
約 22 N
製品番号:
22120.0286
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 二面幅2: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構付
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
10,5 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,5 N
:
約 22 N
製品番号:
22120.0287
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 17 mm
  • 二面幅2: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 22 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構付
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
10 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15,5 N
:
約 28 N
製品番号:
22120.0288
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅2: 16 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 61 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
図:
ホールド機構付
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
12 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15,5 N
:
約 28 N
製品番号:
22120.0289
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅2: 16 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

製品
製品番号
在庫
製品:
二面幅2締付用の フラット・メガネレンチ
インデックスボルト用
フラット、メガネレンチ
製品番号:
22120.0299
フラット、メガネレンチ
  • フラット、メガネレンチ
  • 重量: 26 g

組立

固定用スリーブを使って1-5 mmの板厚に取り付けられます。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて90°回せばノッチによってロックされます。このエレメントでは相手部品の厚みによっては、ノブを一杯に引いてもピンが入りきらないことがあります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト – 薄板用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.