薄板の貫通穴に取り付けるインデックス・ボルト。
この製品は 22120.0268 - インデックス・ボルト 薄板用 / ホールド機構なし (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 10 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 薄板用 (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
固定用スリーブを使って1-5 mmの板厚に取り付けられます。
ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて90°回せばノッチによってロックされます。このエレメントでは相手部品の厚みによっては、ノブを一杯に引いてもピンが入りきらないことがあります。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers