22120.0288 - インデックス・ボルト
薄板用

薄板の貫通穴に取り付けるインデックス・ボルト。

この製品は 22120.0288 - インデックス・ボルト 薄板用 / ホールド機構付 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 10 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 薄板用 (EH 22120.)

材質
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
図:
ホールド機構付
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
10 mm
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15,5 N
:
約 28 N
製品番号:
22120.0288
資料
インデックス・ボルト
  • ホールド機構付 – 図 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • 二面幅1: 19 mm
  • 二面幅2: 16 mm
  • バネ力1) F1: 約 15,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 61 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
在庫
製品:
二面幅2締付用の フラット・メガネレンチ
インデックスボルト用
フラット、メガネレンチ
製品番号:
22120.0299
フラット、メガネレンチ
  • フラット、メガネレンチ
  • 重量: 26 g

材質

本体

  • スティール、亜鉛めっき

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)

備考

分解不可能

組立

固定用スリーブを使って1-5 mmの板厚に取り付けられます。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて90°回せばノッチによってロックされます。このエレメントでは相手部品の厚みによっては、ノブを一杯に引いてもピンが入りきらないことがあります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0288