ボールロックピン セルフロック、T形グリップ付

EH 22340. /EH 22350.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップ。

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0026
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 24 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0027
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0028
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0029
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 27 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0030
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 29 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0019
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 30 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0020
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 33 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
35 kN
製品番号:
22350.0021
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 取付穴 H11: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 34 g
  • 二面せん断強度1) min.: 35 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0032
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 34 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0033
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 36 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0034
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0035
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 39 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0036
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 41 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0037
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 43 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0038
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 45 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0039
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0040
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 49 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0031
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 52 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0041
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 56 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0042
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 60 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0043
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 63 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
63 kN
製品番号:
22350.0051
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 67 g
  • 二面せん断強度1) min.: 63 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22350.0059
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 41 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
製品番号:
22350.0044
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 44 g
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • アルミニウム、黒(RAL9005相当)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法もあります

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22340. /EH 22350. ボールロックピン – セルフロック、T形グリップ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins