ボールロックピン セルフ・ロッキング、L形ハンドル付

EH 22340. /EH 22350.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップ。

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22350.0161
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 138 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22350.0162
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 145 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
製品番号:
22350.0163
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 154 g
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0171
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 149 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0173
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 161 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0175
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 165 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0177
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 172 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0178
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 180 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0179
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 200 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0180
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 216 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0181
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 231 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0182
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 246 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0183
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 262 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0184
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 272 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0185
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 287 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0186
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 302 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0187
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 318 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
製品番号:
22350.0188
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 333 g
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22350.0189
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 245 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22350.0190
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 272 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22350.0191
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 292 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22350.0192
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 313 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22350.0193
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 337 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
製品番号:
22350.0194
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 362 g
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • アルミニウム、黒(RAL9005相当)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法もあります

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22340. /EH 22350. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、L形ハンドル付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins