22340.0194 - ボールロックピン
セルフ・ロッキング、L形ハンドル付

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップ。

この製品は 22340.0194 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、L形ハンドル付 / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 100 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、L形ハンドル付 (EH 22340. /EH 22350.)

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.0194
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 67,6 mm
  • l6: 24,7 mm
  • l7: 15,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 362 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • アルミニウム、黒(RAL9005相当)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法もあります

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22340.0194
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins