ボールロックピン セルフ・ロッキング、 きのこグリップ付

EH 22340. /EH 22350.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

コンパクトで扱いやすいきのこ形グリップ

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0232
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 25 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0233
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 27 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0234
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 29 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0235
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 31 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0236
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 33 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0237
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 35 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0238
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 36 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0239
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0240
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 40 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0231
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 44 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0241
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0242
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 51 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0243
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 55 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
38 kN
製品番号:
22340.0251
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 58 g
  • 二面せん断強度1) min.: 38 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0259
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 33 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0244
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 36 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0245
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0246
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 42 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0247
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 44 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0248
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0249
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 50 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0250
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 53 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0252
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 59 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
60 kN
製品番号:
22340.0253
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 150 °C
  • 重量: 65 g
  • 二面せん断強度1) min.: 60 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • アルミニウム、黒(RAL9005相当)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22340. /EH 22350. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、 きのこグリップ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠せず

2011/65/EUと2015/863指令には適合していません

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.