ボールロックピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

EH 22340. /EH 22350.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

頑丈で安全なグリップ(ボタンの出っ張り無し)は、誤操作のリスクを減らす形状です

検索結果は 208 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1079
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 239 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1080
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 254 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1081
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 268 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1082
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 284 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1083
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 299 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1084
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 317 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1085
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 333 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1086
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 349 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1087
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 363 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
155 kN
製品番号:
22340.1088
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 376 g
  • 二面せん断強度1) min.: 155 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1089
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 282 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1090
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 309 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1091
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 333 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1092
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 356 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1093
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 381 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1094
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 406 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1095
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 424 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1096
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 452 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1097
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 472 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1098
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 501 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
244 kN
製品番号:
22340.1099
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 520 g
  • 二面せん断強度1) min.: 244 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
386 kN
製品番号:
22340.1100
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 524 g
  • 二面せん断強度1) min.: 386 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
386 kN
製品番号:
22340.1101
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 562 g
  • 二面せん断強度1) min.: 386 kN
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
386 kN
製品番号:
22340.1102
CAD
資料
ボールロックピン
  • ステンレス鋼
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 600 g
  • 二面せん断強度1) min.: 386 kN
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • ステンレス鋼

操作ボタン

  • ステンレス鋼

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22340. /EH 22350. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、保護グリップ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins