保持ケーブル

EH 22400.

これらの保持ケーブルはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やクランピング・ピン EH 22360. ソケット・ピン EH 22400. に取り付けるもので、紛失防止の役に立ちます。

検索結果は 100 ヒットしました

材質
仕様
コーティング
l [mm]
l2 max. [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
プラスチック
仕様:
プラスティック、両端に固定部付
図:
7
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、グレー
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
製品番号:
22400.0970
CAD
資料
保持ケーブル
  • プラスティック、両端に固定部付 – 図 7, 熱可塑性樹脂(PA6)、グレー
  • l: 150 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
保持ケーブル
材質:
プラスチック
仕様:
プラスティック、両端に固定部付
図:
7
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、グレー
l [mm]:
250 mm
l2 max. [mm]:
-
製品番号:
22400.0974
CAD
資料
保持ケーブル
  • プラスティック、両端に固定部付 – 図 7, 熱可塑性樹脂(PA6)、グレー
  • l: 250 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
保持ケーブル
材質:
プラスチック
仕様:
カールコード、キーリング付
図:
8
コーティング:
熱可塑性樹脂(PUR)、黒
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
600 mm
製品番号:
22400.0980 1)
CAD
資料
保持ケーブル
  • カールコード、キーリング付 – 図 8, 熱可塑性樹脂(PUR)、黒
  • l1: 100 mm
  • l2 max.: 600 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
保持ケーブル
材質:
プラスチック
仕様:
カールコード、キーリング付
図:
8
コーティング:
熱可塑性樹脂(PUR)、黒
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
1200 mm
製品番号:
22400.0982 1)
CAD
資料
保持ケーブル
  • カールコード、キーリング付 – 図 8, 熱可塑性樹脂(PUR)、黒
  • l1: 200 mm
  • l2 max.: 1200 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
保持ケーブル

材質

固定リング

  • ステンレス鋼

保持ケーブル

  • ステンレス鋼
  • PA6、グレー
  • PUR、黒、芯線入り

保持ケーブルの被覆

  • コーティング無し
  • 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • 熱可塑性樹脂(PA6)、クリア被覆
  • 熱可塑性樹脂、クリア被覆(緑)
  • 熱可塑性樹脂(PA6)、グレー
  • 熱可塑性樹脂(PUR)、黒

リング

  • ステンレス鋼
  • 黄銅、亜鉛メッキ

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

図3と図4の仕様は、MIL-DTL-83420に適合しています

組立

クリップ(図5/6)をボール・ロック・ピンに取り付けるには、ソフトハンマーを使います。取り外すには、ドライバーを使います。

樹脂製(図7)は、固定した後に端部の余りを切り取り、バリ取りします

スパイラルのタイプ(図8)は長く伸ばせます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22400. 保持ケーブル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins