トミー・スクリュー DIN6306 可動レバー付

EH 24500.

ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。

検索結果は 24 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0008
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 重量: 44 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0009
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • 重量: 47 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0010
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 92 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0011
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 96 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0012
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 154 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0013
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 162 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0016
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 298 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0017
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 319 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0018
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 344 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0020
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 520 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0021
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 550 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッドなし 形状D
図:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 約 [mm]:
-
製品番号:
24500.0022
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッドなし 形状D – 図 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • 重量: 593 g
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 約 [mm]:
約 43 mm
製品番号:
24500.0108
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • 重量: 53 g
  • l5: 約 43 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 約 [mm]:
約 53 mm
製品番号:
24500.0109
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • 重量: 56 g
  • l5: 約 53 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 約 [mm]:
約 43,6 mm
製品番号:
24500.0110
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • 重量: 110 g
  • l5: 約 43,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 約 [mm]:
約 53,6 mm
製品番号:
24500.0111
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 114 g
  • l5: 約 53,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 約 [mm]:
約 54,6 mm
製品番号:
24500.0112
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • 重量: 193 g
  • l5: 約 54,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 約 [mm]:
約 64,6 mm
製品番号:
24500.0113
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 重量: 198 g
  • l5: 約 64,6 mm
  • α min.: 3°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 約 [mm]:
約 60,4 mm
製品番号:
24500.0116
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 357 g
  • l5: 約 60,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 約 [mm]:
約 75,4 mm
製品番号:
24500.0117
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 377 g
  • l5: 約 75,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 約 [mm]:
約 95,4 mm
製品番号:
24500.0118
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • 重量: 402 g
  • l5: 約 95,4 mm
  • α min.: 5°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 約 [mm]:
約 60,5 mm
製品番号:
24500.0120
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • 重量: 623 g
  • l5: 約 60,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 約 [mm]:
約 75,5 mm
製品番号:
24500.0121
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • 重量: 653 g
  • l5: 約 75,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
トミー・スクリュー
仕様:
スラスト・パッド付 形状E
図:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 約 [mm]:
約 95,5 mm
製品番号:
24500.0122
CAD
資料
トミー・スクリュー
  • スラスト・パッド付 形状E – 図 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • 重量: 693 g
  • l5: 約 95,5 mm
  • α min.: 4°
show article view
トミー・スクリュー

材質

  • 快削鋼、黒染;先端部焼入れ

参照先

スラストパッドDIN6311形状S、EH22560に適合するトミー・スクリュー

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24500. トミー・スクリュー – DIN6306 可動レバー付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.